ACOUS NAVI (FIELD system)は、ファナック株式会社が提供する製造業向けオープンプラットフォーム「FIELD system※1」に対応した状態監視・診断アプリケーションです。
※1 「FIELD system」は、ファナック株式会社の登録商標です。
軸受、ボールねじ、リニアガイドなどの機械要素部品は機械設備の機能・性能を支える重要な部品です。
これらの機械要素部品の稼働状態を監視し、損傷や劣化の予兆を早期に捉えることで、機械設備の予知保全※1(状態基準保全)が可能になります。
※1 予知保全:個々の設備の機能レベルの低下を監視し、劣化パターンから故障の発生を予測して保全作業を行うこと。
機械設備の損傷・劣化の進行イメージ
機械設備の損傷・劣化の進行イメージ
予知保全の基本的なプロセスは、「状態の見える化」「状態の監視・診断」「原因究明・対策実施」です。
ACOUS NAVIは、軸受、ボールねじ、リニアガイドの損傷や劣化のメカニズムに基づく状態監視・診断ソフトウェアです。
軸受、ボールねじ、リニアガイドの損傷や劣化の予兆を早期に診断することができるソフトウェアをシリーズ化し、設備の予知保全に貢献します。
FIELD system (FANUC Intelligent Edge Link & Drive system ※1)は、製造業での更なる生産性向上と効率化を目指した、製造業向けオープンプラットフォームです。
ACOUS NAVI (FIELD system)は、FIELD systemに繋がっている機械設備の軸受、ボールねじ、リニアガイドなどの損傷や劣化の予兆を捉えて診断するアプリケーションです。
※1 「FIELD system」は、ファナック株式会社の登録商標です。
※1 「FIELD system」は、ファナック株式会社の登録商標です。
・対象部品 :軸受
・検知・診断機能:きず、フレーキング
・採取データ :振動加速度
軸受のフレーキング(例)
・対象部品 :ボールねじ
・検知・診断機能:摩耗
・採取データ :振動加速度
ボールねじの摩耗(例)
・対象部品 :リニアガイド
・検知・診断機能:フレーキング
・採取データ :振動加速度
リニアガイドのフレーキング(例)
軸受、ボールねじ、リニアガイドの近くに設置した振動センサのデータを用いて、それぞれの損傷や劣化を診断しその結果を表示します。
ACOUS NAVI (FIELD system)は、FIELD system Store からダウンロードして、FIELD system BOX(産業用コンピュータ)へインストールすることでご利用いただけます。
ACOUS NAVI (FIELD system)をご利用のお客様にはさらに予知保全に役立つサービスとして、
データ詳細分析サービスと現品調査サービスをご提供(有償、別途お見積り)します。
ACOUS NAVI (FIELD system)に蓄積された振動データと診断結果を基に、NSK技術者がより詳細な分析結果をレポートします。
ACOUS NAVI (FIELD system)にて状態監視した軸受、ボールねじ、リニアガイドを調査しレポートします。
「製品の仕様、詳細」や「よくあるお問い合わせ」などのより詳しい情報がご覧いただけます。